Seleccione su país
NBB8-18GM60-B3B-V1 Sensor inductivo
AS-Interface
Ventajas clave de un vistazo
- 8 mm enrasado
- Tipo cilíndrico
- Nodo A/B con posibilidad de direccionamiento extendido para hasta 62 nodos
- N.A./N.C., seleccionable
- Retardo de conmutación on/off (desconectable)
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBB8-18GM60-B3B-V1
| Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | AS-Interface | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 8 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de nodo | Nodo A/B | |
| Espezificación AS-Interface | V3.0 | |
| Espezificación Gateway necesaria | ≥ V2.1 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 200 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 15 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 25 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED Dual, amarillo | |
| Aviso de error | LED Dual, rojo |
| MTTFd | 926 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 31,9 V CC | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.