Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3S-WM-MQ Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, M8 en ángulo, codificación A de 3 pines, para diámetro de cable de 4 a 5 mm, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3S-WM-MQ

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A (2 A a 0,14 mm2)
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
ConexiónConexión por desplazamiento del aislante de 0,25 a 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 5 mm
HilosSección: 0,14 ... 0,34 mm2
Masa12,8 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPA, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2