Seleccione su país

Visite el sitio web global

OFR-7610-45700/25 Película reflectante óptica

Folio de reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Datos de potencia óptica excelentes
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-7610-45700/25

TipoRollo
Temperatura ambiente15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialTipo 7610
Dimensiones45700 mm x 25 mm
Altura45700 mm
Anchura25 mm
Fijaciónautoadhesivo