Seleccione su país
BB10-P-F2/25/33/35/103/115-7m Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico miniatura con carcasa de diseño con conector macho para montaje en orificio de 13 mm
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos
- Circuito integrado
- Carcasa insertable para orificio de 13 mm
- Ángulo de apertura estrecho, indicado para montaje en pares
- Versión clara
- Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH