Seleccione su país
NO DISPONIBLE PARA VENTA
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura
- Configuración específica del cliente
- El conector de programación está pegado de manera que no se desprende









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256
| Rango de detección | 80 ... 2000 mm | |
| Rango de ajuste | 120 ... 2000 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 80 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 180 kHz | |
| Retardo de respuesta | 195 ms |
| LED verde | permanente: power ON | |
| LED amarillo 1 | permanente: Estado de conmutación de la salida de conmutación 1 | |
| LED amarillo 2 | permanente: Estado de conmutación de la salida de conmutación 2 | |
| LED rojo | intermitente: pertubación | |
| Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 50 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 600 ms |
| Tipo de Interfaz | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop |
| Sincronización | bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms | |||||||
| Frecuencia de sincronización | ||||||||
| ||||||||
| Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A. | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
| Frecuencia de conmutación | f | ≤ 2,5 Hz |
| Histéresis de distancia | H | 1 % de la distancia de conmut. ajustada |
| Influencia de la temperatura | ≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura) |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |||||||
| Grado de protección | IP65 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 140 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Salida 1 | A1: 200 mm , N.A. | |
| Salida 2 | A2 : 1350 mm , N.A. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.