Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML300-8-H-200-RT/25/98/103 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Luz roja
  • Conector 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de ML300-8-H-200-RT/25/98/103

Rango de detección0 ... 200 mm , ajustable
Rango de detección mín.5 ... 25 mm
Rango de detección máx.0 ... 200 mm
Rango de ajuste25 ... 200 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)15 % con 200 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 12 mm a una distancia de 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 3,5 °
Límite de luz extraña
Luz continua10000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Accesorios suministradosAngulo de fijación OMH-ML300-01
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina con la salida activada
LED verde: se ilumina con un reconocimiento de objeto estable
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 20 %
Corriente en vacíoI0máx. 25 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes
Resistencia a la vibraciónEN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPBT
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa18 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura30 mm
Profundidad15 mm