Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML300-8-600-RT/59/103/115 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa, diseño miniaturizado, rango de detección ajustable de 600 mm, luz roja, modo oscuro activado, salida PNP, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Luz roja
  • Conector de cable 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ML300-8-600-RT/59/103/115

Rango de detección0 ... 600 mm , ajustable
Rango de ajuste150 ... 600 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 130 mm a una distancia de 600 mm
Ángulo de aperturaaprox. 13 °
Límite de luz extraña
Luz continua10000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina con la salida activada
LED verde: Suficiente reserva de funcionamiento
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes
Resistencia a la vibraciónEN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaABS
Salida de luzPlástico
CablePVC
Masa75 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura30 mm
Profundidad15 mm