Seleccione su país
NEN20-18GM50-E2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Rango de conmutación elevado
- 20 mm no enrasado









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NEN20-18GM50-E2
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,35 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,45 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 200 Hz | ||||||||||||
| Histéresis | H | 0,1 ... 2 mm | ||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |||||||||||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |||||||||||||
| Resistencia a sobrecargas | si | |||||||||||||
| Protección frente a rotura de alambre | si | |||||||||||||
| Protección frente a inducción | si | |||||||||||||
| Atenuación de impulso de conexión | si | |||||||||||||
| Rizado | 10 % | |||||||||||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Repetibilidad | R | 1 mm | ||||||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 11 mA | ||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||||||||
| MTTFd | 1940 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 100 g | |||||||||||||||||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 20 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.