Seleccione su país

Visite el sitio web global

NEN10-12GM50-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de conmutación elevado
  • 10 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NEN10-12GM50-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,75
Factor de reducción rMs 0,45
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
Aen acero 1.0037 (St37): 10 mm
B12 mm
C30 mm
F42 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 600 Hz
HistéresisH0,06 ... 1 mm
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosincronizado
Resistencia a sobrecargassi
Protección frente a rotura de alambresi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Rizado10 %
Caída de tensiónUd≤ 2 V
RepetibilidadR0,3 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA , superiores a 70 ° C max. 150 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1740 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,3 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa100 g
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
Par de apriete≤ 10 Nm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.