Seleccione su país
NBB1,5-8GS40-E2-T-V3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 1,5 mm enrasado
- carcasa acero inoxidable
- Margen de temperatura ampliado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBB1,5-8GS40-E2-T-V3
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1,5 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,38 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Factor de reducción rMs | 0,45 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1500 Hz |
| Histéresis | H | 0,01 ... 0,33 mm |
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Resistencia a sobrecargas | si | |
| Protección frente a rotura de alambre | si | |
| Protección frente a inducción | si | |
| Atenuación de impulso de conexión | si | |
| Rizado | 10 % | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Repetibilidad | R | 0,05 mm |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0,01 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 7 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
| MTTFd | 2090 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 7 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.