Seleccione su país

Visite el sitio web global

LME 00-1,0-1,0-K151 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M4 / M2.6
  • Aplicaciones para altas temperaturas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LME 00-1,0-1,0-K151

AlcanceSU18: 144 mm
SU18/35: 892 mm
SU19: 144 mm
Longitud de fibra óptical1016 mm
Diámetro de fibra ópticad1 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 30 mm
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Revestimiento]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [Pieza terminal]
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientoacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
NúcleoVidrio
Pieza terminalacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
AdaptadorPlástico
Volumen de suministroConductores de luz embalados individualmente
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19