Seleccione su país

Visite el sitio web global

AS 08/40 Tornillo de tope

Tornillos tope para sensores de la serie F2

Ventajas clave de un vistazo

  • Fija de manera segura la posición de tope mecánico
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de AS 08/40

Fuerza de accionamientomín. 1,5 N
máx. 2000 N
MaterialAcero 1,1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensiones
AM8 x 1
B2,2 mm
C5,8 mm
L40 mm
L156,9 mm
L255 mm
L352,5 mm
Par de apriete≤ 8 Nm
NotaSi fuera necesario, apriete la tuerca de bloqueo con firmeza
Volumen de suministroTornillo tope
Contratuerca