Seleccione su país
V1S-W-SC Enchufe de cable
Enchufe de cable, conectable en campo, M12 acodado, codificación A de 4 pines, para cables de 4 a 8 mm de diámetro, conexión con resorte de jaula
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR