Seleccione su país

Visite el sitio web global

921LC2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie base
  • 2 mm enrasado

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 921LC2

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V
Tensión de trabajoUB5 ... 15 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,7 mA
Placa de medición detectada≤ 1,8 mA
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
Tipo de conexiónConexión de soldadura
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud6,5 mm
Diámetro10 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.