Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC500-30GM70S-2E2R2-V15 Sensor ultrasónico

Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 salidas de conmutación
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC500-30GM70S-2E2R2-V15

Rango de detección 45 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 45 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Retardo de respuesta≤ 60 ms
Deriva de temperatura≤ ± 1,5 % del valor final
Retardo a la disponibilidadtv≤ 85 ms
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
LED amarillopermanente: Estado de conmutación de la salida de conmutación 1
LED verde/amarilloamarillo: estado conmutación salida de conmutación 2
verde: TEACH-IN
Potenciómetrosalida de conmutación 1 y salida de conmutación 2 ajustable
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida)
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tipo de InterfazInfrarrojos
Modoconexión paso a paso
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 1≥ 15 V
Impedancia de entradatip. 900 Ω
Cantidad de sensoresmáx. 10
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable )
Preajuste50 ... 500 mm ( ajustable vía potenciómetro )
RepetibilidadR± 0,5 mm
Corriente de trabajoILpor cada 150 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación≤ 5 Hz
Histéresis de conmutación5 mm ( parametrizable )
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente residual≤ 10 µA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa170 g
Dimensiones
Longitud126 mm
Diámetro30 mm
TipoCilíndrico