Seleccione su país
NRN75-FP-A2-P3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 75 mm no enrasado
- Factor de reducción = 1









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NRN75-FP-A2-P3
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 75 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 55 mm |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 50 Hz |
| Histéresis | H | tip. 3 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Deriva de temperatura | ± 10 % con 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ± 20 % con -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) y 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F) | |
| Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 50 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 824 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||
| Base de la carcasa | aluminio, lacado | ||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.