Seleccione su país
LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico sólido y compacto para la protección de puertas con un solo haz
- Rango de detección muy amplio
- Inmune a emisiones perturbadoras de cualquier frecuencia
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Funciones de temporización ajustables
- Versión con accesorios incluidos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT