Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F31K2-E8-B13-S Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Intervalo de temperaturas -40 ... 167 °F (-40 °C a 75 °C)
  • LED para power-on
  • Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Terminales enchufables

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN3-F31K2-E8-B13-S

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,05 mm
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
MTTFd490 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Conexión (del sistema)Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaPC
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Par de apriete del tapón de cierre1 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.