Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9107P Bloque de terminales

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminal de muelle
  • Para módulos LB y FB
  • 6 polos
  • Etiquetas 1 ... 6
  • Color azul
  • Para aplicaciones Ex ia o Ex ib

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9107P

Nº de polos6
Etiqueta1 ... 6
Tensión de mediciónUr160 V
Corriente de mediciónIr8 A
Sección transversal0,14 ... 1,5 mm2
Carcasaazul
Masaaprox. 5 g
Dimensiones
H12,4 mm
W20,8 mm
L33,3 mm
Altura12,4 mm
Anchura20,8 mm
Longitud33,3 mm
Tipoterminal tipo muelle