Seleccione su país
VisuNet Edge RM8722 Remote Monitor Workstation
Ventajas clave de un vistazo
- Dedicated thin client for virtualization strategies using RDP 8.0, VNC, and other remote protocols
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for General Purpose and Div. 2
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Widescreen 16:10 aspect ratio
- VisuNet RM Shell 4.0 for secure and reliable connectivity
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE