Seleccione su país

Visite el sitio web global

V17-W-BK2M-PUR-U/ABG Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, apantallado, 8 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de V17-W-BK2M-PUR-U/ABG

Nº de polos7
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadGrip: UL 94
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Cable
BlindajeTrenzado
LongitudL2 m
Masa115,3 g
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2