Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMC-2+P/V2 Conector de válvula

Conector de válvula modelo C, varistor, sin precableado

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula conforme a la norma EN 175301-803
  • Varistor como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMC-2+P/V2

Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
LED amarilloDisplay de función
Tensión de trabajoUB24 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 10 A
Resistencia de tránsito< 4 mω
SupresiónVaristor
Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de válvula forma C
Bornes roscados para máx. 1,5 mm2 ; 16 AWG
Material
Superficie de contactoAg
PinzaPoliamida, transparente
JuntaNBR
Cable
Diámetro del revestimiento3 ... 5,5 mm
Masa15 g