Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G Cable de conexión

Juego de cables, M12, apantallado, cable PUR, 8 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Contactos dorados y revirados
  • Componente reconocido UL
  • Contactos dorados
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-BK1,8M-PUR-U/ABG-V19-G

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadGrip: UL 94
Cable: UL 1581 Section 1100; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Autorización ULcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 30 V
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Hilos8 x 0,25 mm2
Montaje de escalera14 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado
LongitudL1,8 m
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2
CableFT2