Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN8-18GM60-WS-5M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm no enrasado
  • 2 hilos AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN8-18GM60-WS-5M

Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Distancia de conmutación realsr7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB20 ... 253 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 20 Hz
HistéresisHtip. 7,5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Caída de tensiónUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1600 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 1,7 mA tip.
Retardo a la disponibilidadtv≤ 30 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1103 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL5 m
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.