Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 Conector de válvula con cable

Juego de cables del conector de válvula, modelo A, 2+PE, diodo Z, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Cable resistente a flamas
  • Componente reconocido UL

Mostrar más

Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75

Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
Conexión 2Terminal de línea libre
LED amarilloDisplay de función
Tensión de trabajoUB24 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
SupresiónDiodo Zener
Temperatura ambienteCuerpo: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
cable, instalación móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConector de válvula forma A
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoSn
PinzaTPU, negro
CablePUR
Aislamiento del hiloPVC
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 5,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colornegro(RAL 9005)
Hilos3 x 0,75 mm2 ; 18 AWG
Montaje de escalera24 x 0,2 mm ∅
LongitudL3 m
Masa182,96 g