Seleccione su país
NMB10-18GM65-Z9-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm enrasado
- Superficie activa acero inoxidable
- Rango de conmutación elevado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMB10-18GM65-Z9-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 10 mm |
| Instalación | enrasado (Requisitos: véase el dibujo de abajo) | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos y no ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,25 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 200 Hz |
| Histéresis | H | 5 ... 15 tip. 10 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | conductor de polos | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | < 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 400 µA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 55 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.