Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OFR-MCS-400/18 Folio de reflexión

Recorte de folios de reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Especialmente adecuado para uso con sensores ópticos láser de barrera por reflexión
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-MCS-400/18

Tiporectangular
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Dimensiones400 mm x 18 mm
Altura400 mm
Anchura18 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.