Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-120-2500 Accesorio de sop. de montaje

Accesorio de soporte de montaje, protección lateral para abrazaderas de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección lateral para placas de montaje OMH-SLCT-100 y OMH-SLCT-110
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de OMH-SLCT-120-2500

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa80 % , no condensado
Longitud de la carcasa L2440 mm
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Tornillo de fijaciónAcero
Masaaprox. 5,8 kg
Dimensiones
Altura77,7 mm
Anchura124,3 mm
Longitud2440 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
Volumen de suministro2x protecciones laterales, materiales de montaje
Safety SerieSLCT / SLCS