Seleccione su país
NBN12-18GK50-E3-M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 12 mm no enrasado
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Aprobación de tipo E1
- Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
- Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN12-18GK50-E3-M
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 12 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 9,72 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,45 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1500 Hz |
| Histéresis | H | Tipo 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Protección frente a inducción | si | |
| Atenuación de impulso de conexión | si | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 60 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 6 µA a 25 °C |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 7 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 220 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1055 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Aprobación de tipo E1 | 10R-06 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 120 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.