Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN25-30GK50-E2-M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 25 mm no enrasado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Aprobación de tipo E1
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
  • Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN25-30GK50-E2-M

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn25 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 20,25 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 200 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Protección frente a inducciónsi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Tensión nominal de aislamientoUBIS60 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 6 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 7 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 220 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1103,5 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 6 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Masa156 g
Dimensiones
Longitud63 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.