Seleccione su país
V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G Cable de conexión
Juego de cables con doble terminación, M12 a M12, con filtro EMC, 8 clavijas, cable de PVC
Ventajas clave de un vistazo
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Cable resistente a flamas
- sin halógeno
- Grado de protección IP67
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR