Seleccione su país
LB4005C2 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation with shutdown input
Ventajas clave de un vistazo
- 4-channel
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- Installation in Zone 2 or safe area
- Module can be exchanged under voltage
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
- Output with bus-independent safety shutdown
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE