Seleccione su país
NBN3-F31K2-Z8L-B33-S Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Compatible con todos los sistemas de control de procesos
- Se pueden conectar 2 válvulas solenoide
- Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
- Intervalo de temperaturas -40 ... 167 °F (-40 °C a 75 °C)
- Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
- Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
- Terminales enchufables
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH