Seleccione su país
NBN40-U2-UU Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- N.A./N.C., seleccionable









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Datos técnicos de NBN40-U2-UU
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CA/CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 36 ... 44 mm tip. 40 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,37 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,73 | |
| Factor de reducción rFe | 1 | |
| Factor de reducción rMs | 0,4 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Frecuencia de conmutación | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC ≤ 8 V (tip. 3 V) alimentación CA |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Corriente de trabajo | IL | 5 ... 500 mA |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 5 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 1,5 mA |
| Categoría de usuario | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Aviso de error | intermitente si hay sobrecorriente |
| MTTFd | 540 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tensión nominal de trabajo | Ue | 24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA |
| Tensión de trabajo | UB | 20 ... 275 V CC / 20 ... 253 V CA |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 250 V CA / 273 V CC Corriente de conmutación de salida: 500 mA Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional” | |||||||
| Autorización CCC | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75 V AC - 230 V AC | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Tipo de conexión | Compartimento de terminales | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA 6.6 / metal | ||||||||||
| Superficie frontal | PA 6.6 | ||||||||||
| Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Masa | 255 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.