Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9131A Bloque de terminales

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminal de muelle
  • Para módulos LB
  • 8 polos
  • Color verde
  • Para aplicaciones sin seguridad intrínseca o Ex ic
  • Solo para hilo con ferrula sin funda de plástico

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9131A

Nº de polos8
Etiquetaninguno
Tensión de mediciónUr160 V
Corriente de mediciónIr4 A
Sección transversal0,14 ... 0,5 mm2
Carcasaverde
Masaaprox. 4,6 g
Dimensiones(A x L x H) 20,6 mm x 11,75 mm x 19,2 mm
Altura11,75 mm
Anchura20,6 mm
Profundidad19,2 mm
Tipoterminal tipo muelle
CodificaciónPerfil de codificación CP-MC 0,5
Código de pedido de Phoenix Contact: 1881435
Unidad del embalaje2 pieza(s)