Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN40-U2L-UU Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • N.A./N.C., seleccionable
  • Serie estándar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de NBN40-U2L-UU

Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,37
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,73
Factor de reducción rFe 1
Factor de reducción rMs 0,4
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 25 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC
≤ 8 V (tip. 3 V) alimentación CA
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 3000 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 500 mA
Medición de la corriente de trabajoIe500 mA 50/60 Hz
Corriente de trabajo mínimaIm5 mA
Corriente residualIr≤ 1,5 mA
Categoría de usuarioAC12 , AC140 , DC12 , DC13
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorintermitente si hay sobrecorriente
MTTFd550 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión nominal de trabajoUe24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA
Tensión de trabajoUB20 ... 275 V CC / 20 ... 253 V CA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi230 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp2,5 kV
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 250 V CA / 273 V CC
Corriente de conmutación de salida: 500 mA
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Autorización CCCUe 75VDC - 250VDC
Ue 75 V AC - 230 V AC
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónCompartimento de terminales
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Material de la carcasaPA 6.6 / metal
Superficie frontalPA 6.6
Base de la carcasaPlástico
Grado de protecciónIP67
Masa255 g
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura55 mm
Longitud128 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.