Seleccione su país
SB3,5-A2-0,5M-V31 Sensor inductivo de ranura
Ventajas clave de un vistazo
- 3,5 mm anchura de la ranura
- 4 hilos CC












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de SB3,5-A2-0,5M-V31
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
| Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 mm | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3000 Hz |
| Histéresis | H | 0,1 ... 0,4 mm |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional” | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Crastin (PBTB) | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Conectores | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Masa | 24 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | tornillo M 1,7 x 10 , tuerca M1,7 |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.