Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV33M-CB19-GN Cinta de color

Cinta PGV de color verde

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje autoadhesivo
  • Resistencia mecánica elevada
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV33M-CB19-GN

Longitud33 m
Anchura19 mm
Diámetro exterior80 mm        
Diámetro interno25 mm ( Mandril )
Colorverde
Temperatura de trabajo-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Temperatura del montaje0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Robustez del material130 µm
MaterialPVC
Coeficiente de dilatación180 %
Resistencia a la rotura28 N/cm
Fuerza adhesivaValores medios (FTM2)
Acero : 2,4 N / 10 mm
Autoadhesiva : 2,1 N / 25 mm