Seleccione su país

Visite el sitio web global

RFIDControl SoftwareRFIDControl

Software for RFID identification systems

Ventajas clave de un vistazo

  • Visualization and Evaluation Software on the PC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de RFIDControl

DescriptionThe program enables you to input and execute all essential commands via a command window. The interface monitor logs the entire communication.
This program runs in Windows XP/7 and has extensive online help.
Installation is straightforward and the connected identification system is automatically detected. All essential commands can be entered via the command window and processed by means of this program.