Seleccione su país

Visite el sitio web global

AG1/AS1 Monitor HousingVisuNet® Ex 1

Monitor housing AG1/AS1 for VisuNet EX1

Ventajas clave de un vistazo

  • Mechanically designed to carry VisuNet Ex1 units
  • Prepared for different mounting options: Pedestal-/Wall-/Ceiling mounting
  • Frontdoor for optimal accessability during installation and maintenance
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de AG1/AS1

Degree of protectionIP66 (15 inch / 19 inch)

keyboard housing, optional:
IP66 (on the back) ,
depending on mouse type at front - refer to datasheet EXTA2
MaterialAG1: stainless steel 1.4301 (304)
option available upon request :
AS1: stainless steel 1.4571 (316Ti) / stainless steel 1.4404 (316L)
Mass27 kg (15 inch)
25 kg (19 inch)
4 kg (keyboard housing, optional)
Dimensions582 x 490 x 213 mm (without panel)
582 x 490 x 229 mm (15 inch panel)
582 x 490 x 224 mm (19 inch panel)