Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECN10TL-* Tirador de cable

Tracción del cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado en brida se utiliza como cojinete del tambor)
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Múltiples posibilidades de fijación
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ECN10TL-*

Tipo de dispositivoLínea objetivo
Longitud de la medición3000 ... 10000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Grado de protecciónIP50
Material
Carcasadiseño 80/130 : Luranyl® o Lexan 920
diseño 190 : ABS-GF17
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos
Volumen de suministroAdaptador de eje para encoder con eje de ∅ 6 mm x 10 mm hasta 20 mm , Brida de adaptador , Abrazaderas de montaje , 3 tornillos M4 x 8 para montar el adaptador , Cubierta circular , Llave de vaso hexagonal, 1,3 mm