Seleccione su país
NBN4-F25K-2E2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Construcc. pequeña c. carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP67
- Terminales enchufables
- LED para power-on









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN4-F25K-2E2
| Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 4 mm |
| Instalación | montaje enrasada | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 3,6 ... 4,4 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1,1 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1000 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 22,5 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 100 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 860 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Conexión (del sistema) | Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PC | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Masa | 98 g | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | M5 x 40 : ≤ 2,7 Nm | ||||||||||
| Par de apriete de los tornillos de la carcasa | M4 x 25 : 2 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | montaje en mando | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.