Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN2-F58xxA3-100S3 Kit de sensor inductivo

Kit de sensores inductivos para detección de objetos y control de presencia, unidad satélite

Ventajas clave de un vistazo

  • Los datos técnicos solo son válidos si está conectada la unidad amplificadora
  • 2 mm no enrasado
  • Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas
  • Completamente sin halógeno y silicona
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN2-F58xxA3-100S3

Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónno enrasado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónContactos tipo muelle, 3 pines
cordónes flexibles PUR (sin halógeno)
L = 100 mm ± 5 mm
Material de la carcasaPA 6 / Fundición a presión de cinc
Grado de protecciónIP65
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura18 mm
Longitud47 mm
Notapara uso exclusivo con las unidades de amplificación de la serie NBxx-F58A3x3

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.