Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8, 3 pines, apantallado, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • "MADE IN EU" impreso en cable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904

Nº de polos3 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
CombustibilidadGrip: UL 94
Especificaciónconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
5 diámetros de cable con curvatura única
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL15 m
Masa575 g
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2