Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 3 pines, cable PUR, para exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al agua de mar
  • Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
  • Conductor PUR, resistente al aceite, a la abrasión y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Apto para cadenas de arrastre
  • 180 mm, pelado

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Resistencia del conductorMáx. 39 Ω/km
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadCuerpo de manija: UL 94
conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Resistencia químicaDIN EN 60811-2-1
Autorización ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 30 V
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambienteCuerpo: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
cable, instalación fija: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
cable, instalación móvil: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,5 mm ± 0.15 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
1 x trenzado simétricamente
LongitudL6,7 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa210,38 g
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2
CableAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2