Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección 6 mm
  • Objetos no ferromagnéticos
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura
  • Juego de cables macho con una terminación de 200 mm, M8, con revestimiento POC ignífugo
  • LEDs de alimentación y salida

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn6 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,86 mm
Elementos de manejoObjetos no ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1,1
Factor de reducción r1.43010
Factor de reducción rSt37 0
Factor de reducción rMs 0,9
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf2 Hz
HistéresisH5 ... 15 tip. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Consumo de corriente≤ 22 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Indicación de trabajoLED dual
Verde:Corriente
Amarillo: Salida
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaXylan recubierto ,
Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Par de apriete≤ 0,4 Nm
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Colornaranja
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL200 mm
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura20 mm
Longitud32 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.