Seleccione su país

Visite el sitio web global

MotionScan Sensor de radarMotionScan®

Sensor combinado para la apertura y el bloqueo de puertas corredizas automáticas

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor combinado para la apertura y fijación de puertas correderas automáticas
  • Impulso de apertura del radar
  • Mecanismo de seguridad en borde de cierre con sensor de detección directa
  • Mecanismo de seguridad conforme a EN 16005
  • Campo de protección ajustable extragrande frente a la puerta
  • Función de configuración de puerta

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de MotionScan

Area palpadorAIR, ajustable , Campo comleto: 2400 mm x 1000 mm (BxT) con altura de montaje de 2200 mm
Área de detecciónSensor radar 2500 mm x 4000 mm (l x a) a una altura de instalación de 2200 mm y con un ángulo de 45°
Rango de detección máx.0 ... 3200 mm
Emisor de luz3 SERIE
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Ajuste del ángulo-8 ... 4 °
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K , Sensor radar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd339,83 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)81,52 %
Indicación de la funciónLED verde/azul/rojo/naranja
Elementos de mandoConmutador DIP
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Indicación de parametrizaciónLED parpadea cuando se encuentra en modo de ajuste Rápida naranja
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC / 12 ... 24 V CA +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Corriente en vacíoI0≤ 80 mA a 24 V CC ≤ 150 mA a 12 V:
Consumo de potenciaP02,5 VA
Corriente operativaa 24 V CC 6 mA
Entrada de Testcon +UB activado
Tipo de salidaInfrarrojo, optoacoplador
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación300 mA carga óhmica
Tiempo de caída0,5 s
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable
Tiempo de respuesta100 ms hasta 200 ms
Tipo de salidaRadar, relé
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación100 mA carga óhmica
Tiempo de caída1,5 s
Tipo de conmutaciónN.A./N.C. programable
Tiempo de respuesta100 ms hasta 200 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización FCCNo - Funcionamiento no autorizado en América del Norte.
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativamáx. 80 %
Altura del montajemáx. 3200 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
Conexiónconectores, recto 8 polos , Cable de conexión incluido en el suministro
Material
CarcasaABS
Masaaprox. 260 g
Dimensiones(A x L x H) 265 mm 60 mm 43 mm
Altura60 mm
Anchura265 mm
Profundidad43 mm
NotaConsulte las instrucciones incluidas en el paquete para montar e instalar el sensor correctamente.
Volumen de suministroSensor , Cable , 2 tornillos , Ayudas de montaje , Folleto de instrucciones
SerieMotionScan

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.