Seleccione su país
RC10-14-N3 Sensor inductivo de anillo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm diámetro interno
- Biestable
- Detección de dirección
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de RC10-14-N3
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |||||||
| Tipo de salida | NAMUR biestable | |||||||
| Diámetro interno | 10 mm | |||||||
| Cilíndro de medición | ||||||||
| ||||||||
| Esfera de medición | ||||||||
| ||||||||
| Tipo de salida | 2-hilos | |||||||
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Histéresis | H | tip. 1 % | ||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 5 ms | ||||||
| MTTFd | 2144 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Homologación ATEX | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | ||||
| Temperatura ambiente | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.