Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ2-12GM40-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ2-12GM40-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Distancia de conmutación realsr1,8 ... 2,2 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,23
Factor de reducción rCu 0,21
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUd1,2 ... 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 9 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd750 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.