Seleccione su país
NBB20-U1-A0-T Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 20 mm enrasado
- 4 hilos CC
- 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
- Rango de temperatura
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB20-U1-A0-T
| Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,33 | |
| Factor de reducción rCu | 0,31 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
| Factor de reducción rMs | 0,41 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 440 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | 80 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1230 a |
| MTTFd | 1230 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Sección transversal | max. 2,5 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA/metal con recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
| Grado de protección | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masa | 225 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) Par de apriete: 1,0 Nm (borne roscado) | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.